norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Posicionadores com mola são utilizados na prática principalmente como pinos de pressão ou de ejeção. Um posicionador com mola é usado quando um elemento deve ser fixado, indexado ou posicionado rapidamente no processo de fabricação de ferramentas ou máquinas. Se tratam de peças padronizadas, utilizadas freqüentemente no cotidiano industrial. O mecanismo de bloqueio é útil e funcional, sendo aplicados, por exemplo, em sistemas de trava, em portas, em interruptores de luz ou para centralizar superfícies de apoio, sendo encontrados também freqüentemente em ambientes domésticos.
A linha de produtos da norelem abrange posicionadores com mola em muitas variedades de formas e tamanhos. Basicamente existem duas variações principais no que se refere à fixação do posicionador. Ele pode ser adquirido com fenda ou com abertura para sextavado interno. No lado oposto, encontra-se posicionado o chamado corpo de pressão. Na maioria das vezes, se trata de uma esfera, todavia,pode ser um pino também. A bucha é feita de aço, aço inoxidável ou plástico. Ela está disponível na versão lisa ou com rosca. As esferas são feitas de aço, cerâmica ou polioximetileno (POM).
Além dos modelos padrão, existem posicionadores de mola com trava LONG-LOK, com anel de retenção, aplicáveis como elementos cilíndricos de engate, na versão bilateral, bem como com uma cabeça de parafuso convencional.
Informações sobre Polioximetileno:
Por polioximetileno entende-se um termoplástico de alta massa molecular. A abreviação é POM e é também conhecido freqüentemente como acetal. As suas maiores vantagens são baixos coeficientes de atrito, alta rigidez e uma elevada estabilidade térmica. Todas essas características positivas fazem do POM um material plástico clássico, ideal para peças de precisão na indústria.