norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leve di serraggio con filettatura interna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox, finitura opaca strutturata - inch
06451_STM inch

Leve di serraggio con filettatura interna e tappo di protezione,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06451_STM inch Leve di serraggio con filettatura interna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox, finitura opaca strutturata - inch 216 kB

Disegni

Leve di serraggio con filettatura interna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox, finitura opaca strutturata - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06451-92A2181nero RAL 9005finitura opaca21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A2182arancio puro RAL 2004finitura opaca21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A2183giallo navone RAL 1021finitura opaca21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A2184rosso traffico RAL 3020finitura opaca21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A2185verde segnale RAL 6032finitura opaca21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A2186blu traffico RAL 5017finitura opaca21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A2187grigio luce RAL 7035finitura opaca21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A2188grigio finestra RAL 7040finitura opaca21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3181nero RAL 9005finitura opaca25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3182arancio puro RAL 2004finitura opaca25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3183giallo navone RAL 1021finitura opaca25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3184rosso traffico RAL 3020finitura opaca25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3185verde segnale RAL 6032finitura opaca25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3186blu traffico RAL 5017finitura opaca25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3187grigio luce RAL 7035finitura opaca25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3188grigio finestra RAL 7040finitura opaca25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-93A3181nero RAL 9005finitura opaca35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A3182arancio puro RAL 2004finitura opaca35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A3183giallo navone RAL 1021finitura opaca35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A3184rosso traffico RAL 3020finitura opaca35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A3185verde segnale RAL 6032finitura opaca35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A3186blu traffico RAL 5017finitura opaca35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A3187grigio luce RAL 7035finitura opaca35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A3188grigio finestra RAL 7040finitura opaca35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4181nero RAL 9005finitura opaca33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4182arancio puro RAL 2004finitura opaca33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4183giallo navone RAL 1021finitura opaca33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4184rosso traffico RAL 3020finitura opaca33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4185verde segnale RAL 6032finitura opaca33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4186blu traffico RAL 5017finitura opaca33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4187grigio luce RAL 7035finitura opaca33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4188grigio finestra RAL 7040finitura opaca33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €