norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglia a leva con filettatura interna e tappo di protezione, parti metalliche in acciaio inox, finitura satinata - inch
06451_SE inch

Maniglia a leva con filettatura interna e tappo di protezione,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06451_SE inch Maniglia a leva con filettatura interna e tappo di protezione, parti metalliche in acciaio inox, finitura satinata - inch 238 kB

Disegni

Maniglia a leva con filettatura interna e tappo di protezione, parti metalliche in acciaio inox, finitura satinata - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06451-92A21nero RAL 9005satinato21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 14,09 €
06451-92A31nero RAL 9005satinato25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 14,09 €
06451-93A31nero RAL 9005satinato35/16-181416212241,5102454,558,580911122 16,02 €
06451-93A41nero RAL 9005satinato33/8-161416212241,5102454,558,580911122 16,02 €
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
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83