norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Versione:Verniciato a polvere colore nero.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29135 Morsetti con base alluminio, per unità lineari 245 kB

Disegni

Morsetti con base alluminio, per unità lineari

Selezione/filtro articoli

N. ordineDisposizione
dei fori
Tipo E

B

CDLM1M2M3M4V1CADAcc.PrezzoOrdinare
29135-1811842425,53728283030M6x20 23,49 €
29135-3023060606,55040424245M8x25 19,98 €
29135-4014090908,57060606464M10x30 34,26 €
29135-5015010510510,58574748080M10x35 38,07 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83