norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio microfuso inox 1.4308.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.
Per Ø superiore a 30 mm vite a testa esagonale ISO 4017, acciaio inox.

Versione:Lucidatura elettrolitica.Nota:I morsetti per tubi con diametro di 30 e 40 mm sono dotati di un tappo di silicone che protegge la filettatura della vite a testa esagonale da sporcizia e danneggiamento.Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29000 Morsetti a croce acciaio inox 459 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetti a croce acciaio inox

Connettore a croce acciaio inox, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Connettore a croce acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

ELPQRSTCADAcc.PrezzoOrdinare
29000-11212A12,112,12025,525,564232349M6x18M6x18 32,96 €
29000-11414A14,114,12025,525,564232349M6x18M6x18 32,96 €
29000-11616A16,116,12025,525,564232349M6x18M6x18 32,96 €
29000-11818A18,118,12025,525,564232349M6x18M6x18 32,96 €
29000-12020A20,120,12125,525,564232349M6x18M6x18 36,43 €

Morsetto a croce acciaio inox, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a croce acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

ELPQRSTCADAcc.PrezzoOrdinare
29000-13030B30,130,13332,432,49245.545.573,5M8x30M8x30 67,36 €
29000-14040B40,1740,174240,440,4118525295,5M10x35M10x35 92,03 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83