norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Versione:Verniciato a polvere colore nero.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Nota:* Foro oblungo.Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29130 Morsetti flangiati alluminio, per unità lineari 424 kB

Disegni

Morsetti flangiati alluminio, per unità lineari

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo E

A

BCDM1M2M3M4M5V1CADAcc.PrezzoOrdinare
29130-18183742,5505,5 (2x)18-40--M6x16 20,56 €
29130-30305563786,5* (2x)30-60-53M8x25 23,49 €
29130-404080871058,5* (4x)4252826080M10x30 39,16 €
29130-50509210013010,5* (4x)50601006298M10x35 40,16 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83