norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Vite di serraggio con dado, acciaio.
Versione:Verniciato a polvere colore nero.
Vite di serraggio con dado zincato.
Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29125 Morsetti a croce alluminio, per unità lineari 235 kB

Disegni

Morsetti a croce alluminio, per unità lineari

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo E

ABCMV1V2CADAcc.PrezzoOrdinare
29125-3030A3030864533M8x35M8x35 27,43 €
29125-4040A40401176047M10x50M8x45 41,11 €
29125-5050B50501268653M8x50M8x50 89,09 €
29125-3030A3030864533M8x35M8x35 27,43 €
29125-4040A40401176047M10x50M8x45 41,11 €
29125-5050B50501268653M8x50M8x50 89,09 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83