norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Versione:Verniciato a polvere colore nero.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29120 Morsetti a croce alluminio, per unità lineari 315 kB

Disegni

Morsetti a croce alluminio, per unità lineari

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo E

ABCMV1V2CADAcc.PrezzoOrdinare
29120-181818186625,520M6x16M6x16 21,55 €
29120-30203020994033M8x25M8x25 25,46 €
29120-30303030994033M8x25M8x25 25,46 €
29120-402040201094036M10x30M8x25 38,18 €
29120-404040401376045M10x30M10x30 39,16 €
29120-504050401547054M10x35M10x35 43,09 €
29120-505050501547054M10x35M10x35 43,09 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83