norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in PVC morbido.Versione:Corpo base colore nero.Nota:Durezza Shore 92 A.
Resistente ai raggi UV.
ØD = diametro esterno dei tubi su cui si inserisce il rispettivo tappo.
Utilizzo:I tappi servono per proteggere i tubi da spigoli taglienti.Range di temperatura: Resistenza al freddo fino a circa -15 °C sotto carico.Montaggio:Un leggero riscaldamento a circa 40 °C semplifica il montaggio, aumenta l'adesione e consente di compensare tolleranze più ampie dei tubi.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29056-05 Tappi di protezione in plastica per tubi rotondi 131 kB

Disegni

Tappi di protezione in plastica per tubi rotondi

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

LCADAcc.PrezzoOrdinare
29056-05-065,8-6,210 0,14 €
29056-05-087,9-8,511 0,22 €
29056-05-109,8-10,213 0,24 €
29056-05-1211,8-12,815 0,26 €
29056-05-1615,5-16,522,5 0,29 €
29056-05-1817,8-18,821 0,30 €
29056-05-1918,8-19,422 0,38 €
29056-05-2019,4-20,821,5 0,33 €
29056-05-2221,8-2322 0,38 €
29056-05-2524,5-2624 0,51 €
29056-05-2726,5-2826 0,66 €
29056-05-2827,5-2925 0,67 €
29056-05-3029,5-31,526 0,67 €
29056-05-3231,5-33,526 0,70 €
29056-05-3433-35,526 0,85 €
29056-05-3837-3927 1,04 €
29056-05-4039-4126 1,18 €
29056-05-4241-4326 1,18 €
29056-05-4342-44,526 1,23 €
29056-05-4544-4626 1,33 €
29056-05-4847-49,527 1,35 €
29056-05-5048,5-5127 1,39 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83