norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio microfuso inox 1.4308.
Vite a testa cilindrica ISO 4762 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.
Per Ø superiore a 30 mm vite a testa esagonale ISO 4017, acciaio inox.

Versione:Lucidatura elettrolitica.Nota:I morsetti per tubi con diametro di 30 e 40 mm sono dotati di un tappo di silicone che protegge la filettatura della vite a testa esagonale da sporcizia e danneggiamento.Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29014 Morsetti flangiati acciaio inox 502 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetti flangiati acciaio inox

Morsetto a flangia in acciaio inox, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a flangia in acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

EFGHKLMNPSUCADAcc.PrezzoOrdinare
29014-112A12,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 32,96 €
29014-114A14,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 32,96 €
29014-116A16,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 32,96 €
29014-118A18,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 32,96 €
29014-120A20,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 35,40 €

Morsetto a flangia acciaio inox, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a flangia acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

EGHKLMNOPSCADAcc.PrezzoOrdinare
29014-130B30,173037,432,455605059,27874045.5M8x30 61,10 €
29014-140B40,1794249,446,48060698080106052M10x35 105,41 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83