norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Versione:colore nero.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Nota:Con il giunto angolare per tubi è possibile serrare tubi quadrati e rotondi da 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o se si preferisce passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori 29040 o 29042.Accessori:Tubi rotondi e quadrati 29050.
Tubi rotondi in alluminio con scanalatura 29050-05.
Riduttori 29040 e 29042.
Leva di serraggio in plastica con collare allungato 06611-50.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29008 Giunto angolare per tubi in plastica 198 kB

Disegni

Giunto angolare per tubi in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneABHDLCNMSS1CADAcc.PrezzoOrdinare
29008-30Connettori Per Tubi30,130,34540116404578M8x25M8X35 16,81 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83