norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica.
Viti e dadi in acciaio inox.
Versione:nero.
Viti e dadi grezzi.
Nota:Il serraggio del tubo rotondo avviene tramite una vite.

Il giunto del tubo viene fissato sotto la struttura del sistema di trasporto.

Tubi in acciaio compatibili a norma DIN EN 10220.

Forma A: giunto per tubi con foro.
Forma B: giunto per tubi con foro oblungo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29352-02 Testa di supporto in plastica per tubi rotondi 205 kB
 Nota tecnica Componenti per impianti di trasporto ed elementi di supporto 471 kB

Disegni (sintesi completa)

Testa di supporto in plastica per tubi rotondi

Testa di supporto in plastica per tubi rotondi, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Testa di supporto in plastica per tubi rotondi, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

B1DD1D2D3HH1H2LL1F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
29352-02-048A957048,310,535657569,52595701,5 10,04 €

Testa di supporto in plastica per tubi rotondi, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Testa di supporto in plastica per tubi rotondi, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

B1B2DD2D3E1E2HH1H2LL1L2F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
29352-02-148B85655548,335759201009025130115952 12,98 €
29352-02-160B85655560,335759201009025130115952 12,98 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83