norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piedino di collegamento in plastica per tubi rotondi
a due gambe
29350-01

Piedino di collegamento in plastica per tubi rotondi a due gambe

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Materiale termoplastico.
Viti e dadi in acciaio inox 1.4301.

Versione:nero.
Viti e dadi grezzi.
Nota:Il serraggio del tubo rotondo avviene tramite due viti. Il giunto di collegamento è compatibile con i piedini regolabili con filettatura M16.

I giunti per tubi a due gambe sono spesso utilizzati quando lo spazio è limitato.

Tubi d'acciaio compatibili a norma DIN EN 10220.
Su richiesta:Viti e dadi in acciaio zincato.
Altri materiali e colori disponibili.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29350-01 Piedino di collegamento in plastica per tubi rotondi a due gambe 152 kB
 Nota tecnica Componenti per impianti di trasporto ed elementi di supporto 471 kB

Disegni

Piedino di collegamento in plastica per tubi rotondi
a due gambe

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2GHH1F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
29350-01-4848,3400430M16185859,6 32,00 €
29350-01-6060,3400430M16185859,6 32,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83