norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I piedini di appoggio ECO sono composti da uno stelo filettato e una base. Ogni stelo può essere combinato con ogni base.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27832 Steli filettati per piedini di appoggio ECO in acciaio o acciaio inox 163 kB

Disegni

Steli filettati per piedini di appoggio ECO in acciaio o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineMateriale
corpo base
D1LL1SWCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27832-080251acciaioM82529,5133,5 1,02 €
27832-080401acciaioM84044,5133,5 1,05 €
27832-080501acciaioM85054,5133,5 1,09 €
27832-080701acciaioM87074,5133,5 1,25 €
27832-080801acciaioM88084,5133,5 1,25 €
27832-081001acciaioM8100104,5133,5 1,36 €
27832-081201acciaioM8120124,5133,5 1,40 €
27832-100251acciaioM102530174,7 1,12 €
27832-100401acciaioM104045174,7 1,14 €
27832-100501acciaioM105055174,7 1,20 €
27832-100701acciaioM107075174,7 1,31 €
27832-100801acciaioM108085174,7 1,36 €
27832-101001acciaioM10100105174,7 1,43 €
27832-101201acciaioM10120125174,7 1,52 €
27832-120251acciaioM122531197,7 1,14 €
27832-120401acciaioM124046197,7 1,20 €
27832-120501acciaioM125056197,7 1,25 €
27832-120701acciaioM127076197,7 1,40 €
27832-120801acciaioM128086197,7 1,40 €
27832-121001acciaioM12100106197,7 1,52 €
27832-121201acciaioM12120126197,7 1,68 €
27832-160501acciaioM165058,52414,5 2,48 €
27832-161001acciaioM16100108,52414,5 2,55 €
27832-161501acciaioM16150158,52414,5 3,48 €
27832-080252acciaio inoxM82529,5133,5 2,08 €
27832-080402acciaio inoxM84044,5133,5 2,21 €
27832-080502acciaio inoxM85054,5133,5 2,44 €
27832-080702acciaio inoxM87074,5133,5 2,86 €
27832-080802acciaio inoxM88084,5133,5 3,04 €
27832-081002acciaio inoxM8100104,5133,5 3,23 €
27832-081202acciaio inoxM8120124,5133,5 3,38 €
27832-100252acciaio inoxM102530174,7 2,76 €
27832-100402acciaio inoxM104045174,7 2,86 €
27832-100502acciaio inoxM105055174,7 3,00 €
27832-100702acciaio inoxM107075174,7 3,15 €
27832-100802acciaio inoxM108085174,7 3,38 €
27832-101002acciaio inoxM10100105174,7 3,52 €
27832-101202acciaio inoxM10120125174,7 3,92 €
27832-120252acciaio inoxM122531197,7 3,40 €
27832-120402acciaio inoxM124046197,7 3,60 €
27832-120502acciaio inoxM125056197,7 3,74 €
27832-120702acciaio inoxM127076197,7 4,09 €
27832-120802acciaio inoxM128086197,7 4,22 €
27832-121002acciaio inoxM12100106197,7 4,45 €
27832-121202acciaio inoxM12120126197,7 4,81 €
27832-160502acciaio inoxM165058,52414,5 6,72 €
27832-161002acciaio inoxM16100108,52414,5 6,76 €
27832-161502acciaio inoxM16150158,52414,5 8,02 €