norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio, caucciù nitrilico.Nota:I piedini per macchine con sistema di ammortizzazione mantengono la loro stabilità sia verticale che orizzontale in presenza di forti oscillazioni.
I carichi permanenti sono assorbiti in modo ottimale grazie all'unione in gomma-metallo di elevata qualità.
I piedini per macchine sono avvitabili alla macchina con l'ausilio di un mandrino filettato.
FornituraIl mandrino filettato M16X105 viene fornito preassemblato.Nota disegno:
1) Durezza Shore
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27761 Piedini per macchine in alluminio con sistema di ammortizzazione avvitabili 210 kB
 Nota tecnica per piedini per macchine avvitabili in alluminio con sistema di ammortizzazione 184 kB

Disegni

Piedini per macchine in alluminio con sistema di ammortizzazione avvitabili

Selezione/filtro articoli

N. ordineDurezza
Shore
Carico
raccomandato
(N)
Carico
massimo
(N)
CADAcc.PrezzoOrdinare
27761-303010002000 91,70 €
27761-505025005000 91,70 €
27761-7070350010000 91,70 €
27761-9090500015000 91,70 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83