DescrizioneMateriale:Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.
Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per le aste filettate compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.Particolarità: