norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.

Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato. Per le aste filettate compatibili vedere 27810. Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27801_B Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, forma B 114 kB

Disegni

Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
D

AHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27801-20301Bzinco30-2020  6,51 €
27801-20401Bzinco40-2030  7,51 €
27801-20451Bzinco45-2030  8,77 €
27801-20501Bzinco50-2030  8,86 €
27801-20601Bzinco60-2030  10,25 €
27801-20801Bzinco80-2030  14,11 €
27801-21001Bzinco100-2035  20,18 €
27801-21201Bzinco120-2035  22,14 €
27801-20302Bacciaio inox30-2020  12,17 €
27801-20402Bacciaio inox40-2030  13,58 €
27801-20452Bacciaio inox45-2030  15,41 €
27801-20502Bacciaio inox50-2035  17,87 €
27801-20602Bacciaio inox60-2035  22,47 €
27801-20802Bacciaio inox80-2035  35,90 €
27801-21002Bacciaio inox100-2040  55,99 €
27801-21202Bacciaio inox120-2040  72,15 €