norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Zinco pressofuso.Versione:Acciaio zincato, cromatura lucida o verniciatura a polvere nera.Nota:Cerniere angolari per ante a battuta esterna. Utilizzabili universalmente a destra e a sinistra.
Angolo di apertura 180°. Le cerniere vengono consegnate assemblate.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27892 Cerniere angolari con foro svasato, modello lungo 128 kB

Disegni

Cerniere angolari con foro svasato, modello lungo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Superficie
corpo base
AA1A2BB1DD1D2D3HH1T1T2CADAcc.PrezzoOrdinare
27892-00630061zincato511236856110,265,29,7231284 10,19 €
27892-10630061cromato lucido511236856110,265,29,7231284 16,01 €
27892-20630061verniciato a polvere511236856110,265,29,7231284 17,96 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83