norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro. Asse in acciaio inox.Versione:Cerniera colore nero. Asse non trattato.Nota:Tutte le cerniere possono essere fornite, su richiesta, anche con punte di posizionamento per le cave dei profili di alluminio (cave 6, 8 e 10). Facilitano il montaggio, fissano la cerniera contro la torsione e la rendono più resistente.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27850 Cerniere in plastica, amovibili, sx 206 kB

Disegni

Cerniere in plastica, amovibili, sx

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27850-1251515521515262648286,66149625425 4,31 €
27850-125151855,51517,52629,548286,66149700500 4,44 €
27850-125152061,515202635,548286,66149700400 4,44 €
27850-125152364,51522,52638,548286,66149800350 4,57 €
27850-125152569,515252643,548286,66149800325 4,67 €
27850-125152874,51527,52648,548286,66149800320 4,77 €
27850-125153383,51532,52657,548286,66149800240 4,84 €
27850-130181555,517,51529,52648286,66149750450 4,44 €
27850-13018185917,517,529,529,548286,66149750500 4,44 €
27850-13018206517,52029,535,548286,66149750400 0,00 €
27850-13018236817,522,529,538,548286,66149800350 4,57 €
27850-13018257317,52529,543,548286,66149800350 4,57 €
27850-13018287817,527,529,548,548286,66149800350 4,57 €
27850-13018338717,532,529,557,548286,66149800240 4,67 €
27850-135201561,5201535,52648286,66149750400 4,44 €
27850-1352018652017,535,529,548286,66149750500 4,57 €
27850-135202071202035,535,548286,66149750400 4,67 €
27850-1352023742022,535,538,548286,66149800350 4,67 €
27850-135202579202535,543,548286,66149800350 4,77 €
27850-1352028842027,535,548,548286,66149900350 4,77 €
27850-1352033932032,535,557,548286,66149800240 4,84 €
27850-140231564,522,51538,52648286,66149650425 4,57 €
27850-14023186822,517,538,529,548286,66149750500 4,57 €
27850-14023207422,52038,535,548286,66149750400 4,67 €
27850-14023237722,522,538,538,548286,66149800400 4,67 €
27850-14023288722,527,538,548,548286,66149800350 4,84 €
27850-14023339622,532,538,557,548286,66149800240 4,93 €
27850-145251569,5251543,52648286,66149650425 4,67 €
27850-1452518732517,543,529,548286,66149750500 4,57 €
27850-145252079252043,535,548286,66149700400 4,77 €
27850-1452523822522,543,538,548286,66149800350 4,81 €
27850-145252587252543,543,548286,66149800325 4,77 €
27850-1452528922527,543,548,548286,66149800320 4,84 €
27850-14525331012532,543,557,548286,66149800240 4,84 €
27850-150281574,527,51548,52648286,66149650425 4,77 €
27850-15028187827,517,548,529,548286,66149750500 4,57 €
27850-15028208427,52048,535,548286,66149700400 4,77 €
27850-15028238727,522,548,538,548286,66149800350 4,84 €
27850-15028289727,527,548,548,548286,66149800320 4,84 €
27850-150283310627,532,548,557,548286,66149800240 4,84 €
27850-160331583,532,51557,52648286,66149650425 4,84 €
27850-16033188732,517,557,529,548286,66149750500 4,67 €
27850-16033209332,52057,535,548286,66149700400 4,84 €
27850-16033239632,522,557,538,548286,66149800350 4,93 €
27850-160332510132,52557,543,548286,66149800325 4,84 €
27850-160332810632,527,557,548,548286,66149900320 4,84 €
27850-160333311532,532,557,557,548286,66149900240 4,84 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83