norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in poliammide.Versione:Corpo base colore nero.Nota:I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27835-05_B Tappi filettati in plastica per tubi quadri, forma B, rettangolari 270 kB

Disegni

Tappi filettati in plastica per tubi quadri, forma B, rettangolari

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
ABD1

HLL1Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
27835-05-4020081520Brettangolare4020M852414,5240x20x1,5-2 1,48 €
27835-05-4025081520Brettangolare4025M852414,5240x25x1,5-2 1,64 €
27835-05-4030081520Brettangolare4030M852414,5240x30x1,5-2 1,90 €
27835-05-5020081520Brettangolare5020M852414,5250x20x1,5-2 2,77 €
27835-05-5025082530Brettangolare5025M852414,5250x25x1,5-2 1,82 €
27835-05-5030081015Brettangolare5030M852414,5250x30x1-1,5 1,98 €
27835-05-5030081520Brettangolare5030M852414,5250x30x1,5-2 1,97 €
27835-05-6025081520Brettangolare6025M852414,5260x25x1,5-2 2,81 €
27835-05-6030081520Brettangolare6030M852414,5260x30x1,5-2 3,39 €
27835-05-6040081520Brettangolare6040M852414,5260x40x1,5-2 3,76 €
27835-05-4020101520Brettangolare4020M1052414,5240x20x1,5-2 1,44 €
27835-05-4025101520Brettangolare4025M1052414,5240x25x1,5-2 1,59 €
27835-05-4030101520Brettangolare4030M1052414,5240x30x1,5-2 1,79 €
27835-05-5020101520Brettangolare5020M1052414,5250x20x1,5-2 2,53 €
27835-05-5025102530Brettangolare5025M1052414,5250x25x1,5-2 1,75 €
27835-05-5030101015Brettangolare5030M1052414,5250x30x1-1,5 1,90 €
27835-05-5030101520Brettangolare5030M1052414,5250x30x1,5-2 1,90 €
27835-05-6025101520Brettangolare6025M1052414,5260x25x1,5-2 2,74 €
27835-05-6030101520Brettangolare6030M1052414,5260x30x1,5-2 3,14 €
27835-05-6040101520Brettangolare6040M1052414,5260x40x1,5-2 3,60 €
27835-05-4030121520Brettangolare4030M1252414,5240x30x1,5-2 1,78 €
27835-05-5030121015Brettangolare5030M1252414,5250x30x1-1,5 1,91 €
27835-05-5030121520Brettangolare5030M1252414,5250x30x1,5-2 1,89 €
27835-05-6030121520Brettangolare6030M1252414,5260x30x1,5-2 3,24 €
27835-05-6040121520Brettangolare6040M1252414,5260x40x1,5-2 3,39 €