norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in poliammide.Versione:Corpo base colore nero.Nota:I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27835-05_A Tappi filettati in plastica per tubi quadri, forma A, quadrati 253 kB

Disegni

Tappi filettati in plastica per tubi quadri, forma A, quadrati

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
AD1

HLL1Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
27835-05-2020081520Aquadrato20M8516,514,5220x20x1,5-2 0,49 €
27835-05-2222081520Aquadrato22M8516,514,5222x22x1,5-2 0,51 €
27835-05-2525081520Aquadrato25M8516,514,5225x25x1,5-2 0,59 €
27835-05-3030081520Aquadrato30M8516,514,5230x30x1,5-2 0,74 €
27835-05-3030082530Aquadrato30M8516,514,5230x30x2,5-3 0,89 €
27835-05-3232081520Aquadrato32M852414,5232x32x1,5-2 1,16 €
27835-05-3434081520Aquadrato34M852414,5234x34x1,5-2 1,25 €
27835-05-3535081520Aquadrato35M852414,5235x35x1,5-2 1,27 €
27835-05-3838081520Aquadrato38M852414,5238x38x1,5-2 1,87 €
27835-05-4040081520Aquadrato40M852414,5240x40x1,5-2 2,05 €
27835-05-4040082530Aquadrato40M852414,5240x40x2,5-3 2,19 €
27835-05-4545081520Aquadrato45M852414,5245x45x1,5-2 2,60 €
27835-05-5050081520Aquadrato50M852414,5250x50x1,5-2 2,68 €
27835-05-5050082530Aquadrato50M852414,5250x50x2,5-3 2,79 €
27835-05-2020101520Aquadrato20M10516,514,5220x20x1,5-2 0,49 €
27835-05-2222101520Aquadrato22M10516,514,5222x22x1,5-2 0,51 €
27835-05-2525101520Aquadrato25M10516,514,5225x25x1,5-2 0,59 €
27835-05-3030101520Aquadrato30M10516,514,5230x30x1,5-2 0,74 €
27835-05-3030102530Aquadrato30M10516,514,5230x30x2,5-3 0,86 €
27835-05-3232101520Aquadrato32M1052414,5232x32x1,5-2 1,12 €
27835-05-3434101520Aquadrato34M1052414,5234x34x1,5-2 1,21 €
27835-05-3535101520Aquadrato35M1052414,5235x35x1,5-2 1,25 €
27835-05-3838101520Aquadrato38M1052414,5238x38x1,5-2 1,87 €
27835-05-4040101520Aquadrato40M1052414,5240x40x1,5-2 2,04 €
27835-05-4040102530Aquadrato40M1052414,5240x40x2,5-3 2,17 €
27835-05-4545101520Aquadrato45M1052414,5245x45x1,5-2 2,56 €
27835-05-5050101520Aquadrato50M1052414,5250x50x1,5-2 2,67 €
27835-05-5050102530Aquadrato50M1052414,5250x50x2,5-3 2,74 €
27835-05-2525121520Aquadrato25M12516,514,5225x25x1,5-2 0,59 €
27835-05-3030121520Aquadrato30M12516,514,5230x30x1,5-2 0,74 €
27835-05-3030122530Aquadrato30M12516,514,5230x30x2,5-3 0,84 €
27835-05-3232121520Aquadrato32M1252414,5232x32x1,5-2 1,08 €
27835-05-3434121520Aquadrato34M1252414,5234x34x1,5-2 1,20 €
27835-05-3535121520Aquadrato35M1252414,5235x35x1,5-2 1,21 €
27835-05-3838121520Aquadrato38M1252414,5238x38x1,5-2 1,85 €
27835-05-4040121520Aquadrato40M1252414,5240x40x1,5-2 2,01 €
27835-05-4040122530Aquadrato40M1252414,5240x40x2,5-3 2,13 €
27835-05-4545121520Aquadrato45M1252414,5245x45x1,5-2 2,55 €
27835-05-5050121520Aquadrato50M1252414,5250x50x1,5-2 2,65 €
27835-05-5050122530Aquadrato50M1252414,5250x50x2,5-3 2,69 €