norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide.
Vite in acciaio.
Versione:colore nero.
Vite zincata.
Nota:Piedini di appoggio con base zigrinata.
Modello rigido.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27797 Piedini di appoggio con base zigrinata 129 kB

Disegni

Piedini di appoggio con base zigrinata

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HH1LCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
27797-2805X01628,5M59,325,3162 0,45 €
27797-2805X02028,5M59,329,3202 0,46 €
27797-2805X02528,5M59,334,3252 0,48 €
27797-2805X04028,5M59,349,3402 0,64 €
27797-2806X01628,5M69,325,3163,5 0,39 €
27797-2806X02028,5M69,329,3203,5 0,40 €
27797-2806X03028,5M69,339,3303,5 0,44 €
27797-2806X04028,5M69,349,3403,5 0,55 €
27797-2806X05028,5M69,359,3503,5 0,64 €
27797-2808X01628,5M89,325,3164,5 0,44 €
27797-2808X02028,5M89,329,3204,5 0,45 €
27797-2808X03028,5M89,339,3304,5 0,46 €
27797-2808X04028,5M89,349,3404,5 0,49 €
27797-2808X05028,5M89,359,3504,5 0,55 €
27797-2808X06028,5M89,369,3604,5 0,94 €
27797-2808X08028,5M89,389,3804,5 1,14 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83