norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide.
Vite in acciaio.
Versione:colore nero.
Vite zincata.
Nota:Piedino di appoggio dotato di dado esagonale e intaglio a croce sulla base per facilitare il montaggio.
Modello rigido.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27795 Piedini di appoggio rotondi con dado esagonale 110 kB

Disegni

Piedini di appoggio rotondi con dado esagonale

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HH1LSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
27795-3006X02030M6163620133 0,48 €
27795-3006X03030M6164630133 0,48 €
27795-3008X01530M8163115133 0,49 €
27795-3008X02030M8163620133 0,54 €
27795-3008X02530M8164125133 0,55 €
27795-3008X03030M8164630133 0,56 €
27795-3008X04030M8165640133 0,59 €
27795-4708X01547M8163115134 0,61 €
27795-4708X02047M8163620134 0,62 €
27795-4708X03047M8164630134 0,64 €
27795-4708X04047M8165640134 0,67 €
27795-4710X02047M10163620174 0,68 €
27795-4710X03047M10164630174 0,72 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83