|
|
24264-01Unità cuscinetto con supporto flangiato, alloggiamento in... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in plastica.
Cuscinetto acciaio inox 1.4112.
Inserto del cuscinetto radente POM.
Bussola e lubrificatore acciaio inox 1.4301. Versione:Inserto del cuscinetto radente bianco. Alloggiamento verde. Elementi in accio inox lucido.Nota:Gli alloggiamenti sono altamente resistenti all'usura e agli urti e resistono alla maggior parte delle soluzioni alcaline, degli acidi deboli (PH 4-9) e delle soluzioni saline. Rispetto agli alloggiamenti in ghisa o in acciaio inox, gli alloggiamenti in plastica impediscono la formazione di microorganismi.Nota disegno:1) cuscinetto a sfere 2) cuscinetto radente Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Materiale componenti | Alloggiamento | D | B | E | D3 | L | L2 | L3 | A2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
24264-01-12201 | acciaio inox | 201 | 12 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | 17,8 |  | | 48,68 € | | 24264-01-15202 | acciaio inox | 202 | 15 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | 17,8 |  | | 42,50 € | | 24264-01-20204 | acciaio inox | 204 | 20 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | 17,8 |  | | 44,32 € | | 24264-01-25205 | acciaio inox | 205 | 25 | 95 | 70 | 11 | 36,7 | 28 | 14,3 | 17 |  | | 48,50 € | | 24264-01-30206 | acciaio inox | 206 | 30 | 107 | 83 | 11 | 41,4 | 31,5 | 14,3 | 19,2 |  | | 57,73 € | | 24264-01-35207 | acciaio inox | 207 | 35 | 118 | 92 | 13 | 46,9 | 34,8 | 15,5 | 21,5 |  | | 70,78 € | | 24264-01-40208 | acciaio inox | 208 | 40 | 130 | 102 | 14 | 53,2 | 37,5 | 17 | 23 |  | | 76,84 € | | 24264-01-112201 | Pom | 201 | 12 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | - |  | | 48,68 € | | 24264-01-120204 | Pom | 204 | 20 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | - |  | | 44,32 € | | 24264-01-125205 | Pom | 205 | 25 | 95 | 70 | 11 | 36,7 | 28 | 14,3 | - |  | | 48,50 € | | 24264-01-130206 | Pom | 206 | 30 | 107 | 83 | 11 | 41,4 | 31,5 | 14,3 | - |  | | 57,73 € | | 24264-01-135207 | Pom | 207 | 35 | 118 | 92 | 13 | 46,9 | 34,8 | 15,5 | - |  | | 70,78 € | | 24264-01-140208 | Pom | 208 | 40 | 130 | 102 | 14 | 53,2 | 37,5 | 17 | - |  | | 76,84 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|