norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per cuscinetti volventi 100Cr6.
Guarnizione in gomma NBR.
Versione:Con guarnizione su entrambi i lati e anello esterno convesso.Nota:I cuscinetti elastici corrispondono nella struttura interna ai cuscinetti a sfere a gola profonda standard delle serie 6200 e 6300. Tuttavia possiedono anelli interni allargati per un più semplice fissaggio sugli alberi. Gli anelli interni sono prodotti con una tolleranza positiva. Utilizzando alberi con tolleranze h si avranno accoppiamenti provvisori e di scorrimento. Il fissaggio dell'albero avviene mediante perni filettati nell'anello interno spostati da 2 a 120°.

I cuscinetti elastici sono pronti all'uso e lubrificati permanentemente con grasso per cuscinetti volventi.
Range di temperatura: Da -15 °C a +100 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 24235 Cuscinetto con anello di bloccaggio B 178 kB

Disegni

Cuscinetto con anello di bloccaggio B

Selezione/filtro articoli

N. ordineCuscinettoDAA1A2D1D2L1L2Perno
filettato
Capacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
24235-12201B 201121664,524,7402212M5x0,87,364,48 13,65 €
24235-15202B 202151664,524,7402212M5x0,87,364,48 13,21 €
24235-17203B 203171664,524,7402212M5x0,87,364,48 11,42 €
24235-20204B 204201874,529472514M5x0,89,886,2 11,20 €
24235-25205B 2052519,57,55,534522715M6x0,7510,786,98 10,78 €
24235-30206B 20630228640,5623016M6x0,7514,9710,04 14,72 €
24235-35207B 2073523,58,56,548723217M8x119,7513,67 18,24 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83