norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4125.
Guarnizione gomma NBR.

Versione:Con guarnizione su entrambi i lati e anello esterno convesso.
Lubrificabile successivamente.
Nota:I cuscinetti elastici corrispondono nella struttura interna ai cuscinetti a sfere a gola profonda standard delle serie 6200 e 6300. Tuttavia possiedono anelli interni allargati per un più semplice fissaggio sugli alberi. Gli anelli interni sono prodotti con una tolleranza positiva. Utilizzando alberi con tolleranze h si avranno accoppiamenti provvisori e di scorrimento. Il fissaggio dell'albero avviene mediante perni filettati nell'anello interno spostati da 2 a 120°.

I cuscinetti elastici sono pronti all'uso e lubrificati permanentemente con grasso per cuscinetti volventi. Se se ne fa un uso normale non è necessario lubrificare ulteriormente.
Range di temperatura: Da -15 °C a +100 °C.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 24248 Cuscinetto con anello di bloccaggio MUC acciaio inox 219 kB

Disegni

Cuscinetto con anello di bloccaggio MUC acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineCuscinettoDAA1A2A3D1D2L1L2Perno
filettato
Capacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
24248-20204MUC 2042018,312,74,83,729473117M6x0,759,886,2 36,47 €
24248-25205MUC 2052519,814,353,9345234,117M6x0,757,366,98 47,84 €
24248-30206MUC 2063022,215,95540,56238,119M6x0,7514,9710,04 65,91 €
24248-40208MUC 2084030,21986,2538049,221M8x122,7115,94 107,94 €
24248-50210MUC 2105032,619106,5639051,624M10x1,2526,9819,84 142,83 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83