norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento acciaio inox 1.4301.
Cuscinetti acciaio inox 1.4125.
Guarnizione gomma NBR.

Versione:Superficie non trattata.Nota:L'unità di supporto è composta da un cuscinetto a sfera a una corona con un anello esterno convesso montato in un alloggiamento. Grazie alla superficie esterna convessa del cuscinetto, gli errori di allineamento dell'albero possono essere compensati. I cuscinetti sono prodotti con una tolleranza positiva. Utilizzando alberi con tolleranze h si avranno accoppiamenti provvisori e di scorrimento. Il fissaggio dell'albero avviene mediante perni filettati nell'anello interno.

Con un uso normale, le unità di supporto non necessitano di manutenzione grazie alla lubrificazione permanente apportata. Qualora condizioni ambientali difficili dovessero rendere necessaria una successiva lubrificazione, può essere inserito del lubrificante mediante l'apposito nipplo.

Tutte le dimensioni dell'alloggiamento sono nominali e vanno rispettate le tolleranze di colata.
Range di temperatura: Da -15 °C a +100 °C.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 24244 Unità di supporto - supporto a flangia MUCFL a 2 fori acciaio inox 238 kB

Disegni

Unità di supporto - supporto a flangia MUCFL a 2 fori acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineCuscinettoAlloggiamentoD

A1A2BB1D3ELL1L2L3αVite/i di
fissaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
24244-20204MUC 204FL 2042012,71511360129033,33125,51110°M10 43,91 €
24244-25205MUC 205FL 2052514,31613068169935,834,1271310°M14 52,73 €
24244-30206MUC 206FL 2063015,918148801611740,238,1311310°M14 76,69 €
24244-35207MUC 207FL 2073517,519161901613044,442,9341410°M14 102,06 €
24244-40208MUC 208FL 2084019211751001614451,249,2361410°M14 121,22 €
24244-45209MUC 209FL 2094519221881081914852,249,2381510°M16 140,32 €
24244-50210MUC 210FL 2105019221971151915754,651,6401510°M16 169,22 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83