norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Unità cuscinetto con supporto flangiato, 2 fori, alloggiamento in acciaio inox
24244-01

Unità cuscinetto con supporto flangiato, 2 fori, alloggiamento...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento 1.4301.
Cuscinetto acciaio inox 1.4112.
Inserto del cuscinetto radente POM.

Versione:Inserto del cuscinetto radente bianco.
Elementi in acciaio inox non trattati.
Nota:I corpi in acciaio inox hanno lo stesso campo di applicazione degli alloggiamenti di cuscinetti standard dei più noti produttori di cuscinetti e possono quindi essere utilizzati e sostituiti in costruzioni esistenti.Nota disegno:
1) cuscinetto a sfere
2) cuscinetto radente
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 24244-01 Unità cuscinetto con supporto flangiato, 2 fori, alloggiamento in acciaio inox 222 kB
 Informazioni generali sull‘uso di cuscinetti in materiali polimerici e acciaio inox 74,1 kB

Disegni

Unità cuscinetto con supporto flangiato, 2 fori, alloggiamento in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Materiale
componenti
AlloggiamentoDBEB1D3LL2L3A2CADAcc.PrezzoOrdinare
24244-01-12201acciaio inox2011211290601133261114,7 52,61 €
24244-01-15202acciaio inox2021511290601133261114,7 48,17 €
24244-01-20204acciaio inox2042011290601133261114,7 45,87 €
24244-01-25205acciaio inox205251259967,511,535,5271315,8 60,50 €
24244-01-30206acciaio inox206301411178011,54030,214,317,8 77,99 €
24244-01-35207acciaio inox20735156130901344,53414,319,1 97,64 €
24244-01-40208acciaio inox208401721441001351,23614,321 108,68 €
24244-01-112201Pom20112112906011332611- 52,61 €
24244-01-115202Pom20215112906011332611- 48,17 €
24244-01-120204Pom20420112906011332611- 45,87 €
24244-01-125205Pom205251259967,511,535,52713- 60,50 €
24244-01-130206Pom206301411178011,54030,214,3- 77,97 €
24244-01-135207Pom20735156130901344,53414,3- 97,64 €
24244-01-140208Pom208401721441001351,23614,3- 108,68 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83