norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base, slitte e piastre flangia in lega di alluminio.
Alberi guida in acciaio.
Versione:Corpo base anodizzato in colore naturale.
Slitte e piastre flangia anodizzate.
Guide di scorrimento temprate.
Nota:Moduli portale con alberi in acciaio di precisione e boccole di centratura a sfera. L'azionamento è pneumatico mediante un cilindro pneumatico privo di asta del pistone. Elevata capacità di carico grazie al profilato in alluminio rinforzato a sbalzo. I moduli possono essere inseriti in ogni posizione.
Le indicazioni sul carico si applicano al carico dinamico.

Accuratezza di ripetibilità ±0,02 mm.
Range di temperatura: Da +5 °C a +70 °CSu richiesta:* Altre lunghezze (sollevamento S max. 5000 mm) e posizioni intermedie.Accessori:Per ammortizzatori, interruttori di prossimità e connettori a spina vedere la tabella.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 20200 Moduli a portale pneumatici con guida tonda 187 kB
 Nota tecnica per moduli a portale pneumatici 111 kB

Disegni

Moduli a portale pneumatici con guida tonda

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniABB1C1C2C3DD1D2EE1E2HH1H2H3LCorsa
S
CADAcc.PrezzoOrdinare
20200-2090X05009067901008,12,56,81210M66525258584,51136,5235500  2.335,63 €
20200-2115X0500115971251351058,51613M8902030115114,512,546,5305500  2.769,00 €
N. ordine

DimensioniL1L2L3L4N
(quantità)
PP1P2P3P4S1CADAcc.PrezzoOrdinare
20200-2090X05009015032117,525,54G1/8923303864,5  2.335,63 €
20200-2115X050011522032152,525,56G1/415,519,540,560,562,5  2.769,00 €
N. ordineDimensioniForza del
pistone a
6 bar (N)
Ø cilindroConsumo d'aria per
ogni corsa da 10 mm
a 6 bar (ccm)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
F1
N
F2
N
F3
N
F4
(N)
CADAcc.PrezzoOrdinare
20200-2090X050090250253550651609045120290  2.335,63 €
20200-2115X050011564040887013031018090145340  2.769,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83