norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.
Classe di resistenza 8.8.
Versione:Vite di arresto brunita.
Superficie di arresto temprata (52 HRC).
Dado zincato.
Nota:Prima della tempra, la testa della vite è stata lavorata ad asportazione di truciolo per garantire una superficie di arresto definita e costante a lungo termine.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 20010 Viti di arresto in acciaio, classe di resistenza 8.8. 118 kB

Disegni

Viti di arresto in acciaio, classe di resistenza 8.8.

Selezione/filtro articoli

N. ordineL

SWCADAcc.PrezzoOrdinare
20010-080171713 8,72 €
20010-080222213 8,72 €
20010-080272713 8,72 €
20010-080323213 8,72 €
20010-080353513 8,72 €
20010-080454513 8,72 €
20010-080555513 8,72 €
20010-080656513 8,72 €
20010-080737313 8,72 €
20010-080888813 8,72 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83