norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con cave a T
01251

Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con cave...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.Nota:Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Queste squadre di fissaggio con cave a T offrono un modo veloce ed economico per impostare il serraggio dei pezzi da lavorazione con elementi di serraggio standard. Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 01251 Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con cave a T 245 kB
 Nota tecnica per il posizionamento degli elementi base sulle tavole 1,5 MB

Disegni

Squadre di staffaggio semplici larghe in ghisa grigia con cave a T

Selezione/filtro articoli

N. ordineLB

HH4L2B2B3H1H2L8L9BN=Larghezza
cava
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
CADAcc.PrezzoOrdinare
01251-31430223030022030023250901003050601001422 1.305,25 €
01251-31440284040030040023320901603050601001433 2.241,35 €
01251-31450345050035050023400902003550601001444 3.575,35 €
01251-314634363630450630235001002504065651251444 5.561,40 €
01251-3148052808005508002364011532045100751501444 8.711,25 €
01251-31830223030022030030250901003050601001822 1.305,25 €
01251-31840284040030040030320901603050601001833 2.241,35 €
01251-31850345050035050030400902003550601001844 3.575,35 €
01251-318634363630450630305001002504065651251844 5.561,40 €
01251-3188052808005508003064011532045100751501844 8.711,25 €