norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di riferimento con finitura di precisione.Nota:Su entrambi i lati delle squadre doppie è possibile posizionare e fissare piastre di base 01127. In questo modo si consente uno scambio razionale di dispositivi di serraggio. Il posizionamento delle squadre doppie è possibile con l'ausilio di perni di centraggio 03110 e tasselli di guida 03240. I golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 01267 Squadra doppia 155 kB

Disegni

Squadra doppia

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABCDEFGHJKLMNRSTXStatoCADAcc.PrezzoOrdinare
01267-1240504744982504253004004070200352003602607069M1214in uscita2.839,35 €
01267-1250605745983005254005005070200352004583607570M16183.780,05 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83