norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti tondi con superficie adesiva lavorabile (magneti cilindrici) in NdFeB
09067-11

Magneti tondi con superficie adesiva lavorabile (magneti...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in ottone.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Nota:Modello liscio, sistema schermato. I magneti cilindrici in neodimio non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici. Diametro "D" rettificato con tolleranza di accoppiamento h6.

I magneti cilindrici possono essere ridotti o lavorati delle misure "H1 e H2".
Range di temperatura: max. 150 °C.Montaggio:I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09067-11 Magneti tondi con superficie adesiva lavorabile (magneti cilindrici) in NdFeB 340 kB

Disegni

Magneti tondi con superficie adesiva lavorabile (magneti cilindrici) in NdFeB

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

HH1H2Forza di
adesione
N
Forza di adesione
con H2 max.
N
Distanza dalle
pareti di ferro
mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
09067-11-066201039121,5 3,96 €
09067-11-0882010322291,5 4,61 €
09067-11-1010208527382 5,60 €
09067-11-1313206549662,5 6,57 €
09067-11-16162026941083 8,40 €
09067-11-202025571732354 11,49 €
09067-11-252535782923805 22,37 €
09067-11-3232404,5105296406 36,93 €