norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti grezzi (dischi magnetici) con foro in NdFeB
09001

Magneti grezzi (dischi magnetici) con foro in NdFeB

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:NdFeB N35 (neodimio).Versione:nichelato.Nota:Sistema non schermato.Range di temperatura: max. 80 °C.Montaggio:I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09001 Magneti grezzi (dischi magnetici) con foro in NdFeB 109 kB

Disegni (sintesi completa)

Magneti grezzi (dischi magnetici) con foro in NdFeB

Magneti grezzi (dischi magnetici) con svasatura in NdFeB, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Magneti grezzi (dischi magnetici) con svasatura in NdFeB, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HCoppia di
serraggio
max. Nm
Forza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09001-12A12 ±0,13,5 ±0,13 ±0,1318 1,74 €
09001-15A15 ±0,14,5 ±0,13,5 ±0,1329 2,85 €
09001-18A18 ±0,14,5 ±0,14 ±0,1341 3,76 €
09001-24A24 ±0,15,5 ±0,14 ±0,1366 6,11 €

Magneti grezzi (dischi magnetici) con foro in NdFeB, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Magneti grezzi (dischi magnetici) con foro in NdFeB, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HCoppia di
serraggio
max. Nm
Forza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09001-32B32 ±0,110,5 ±0,12 ±0,1342 7,08 €
09001-38B38 ±0,112 ±0,14 ±0,13110 12,13 €
09001-48B48 ±0,215 ±0,15 ±0,13165 18,91 €
09001-56B56 ±0,215 ±0,16 ±0,13230 31,91 €