norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti con foro svasato (magneti piatti) in ferrite dura con alloggiamento in acciaio inox
09071-10

Magneti con foro svasato (magneti piatti) in ferrite dura con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento in acciaio inox 1.4016.
Nucleo magnetico in ferrite dura.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Sistema schermato.Range di temperatura: max. 220 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09071-10 Magneti con foro svasato (magneti piatti) in ferrite dura con alloggiamento in acciaio inox 186 kB

Disegni

Magneti con foro svasato (magneti piatti) in ferrite dura con alloggiamento in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2HForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09071-10-12020±0,154,29622 2,39 €
09071-10-12525±0,155,511729 2,55 €
09071-10-13232±0,155,511758 3,09 €
09071-10-14040±0,25,512,5872 3,90 €