norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti (magnete a bottone)
09098

Magneti (magnete a bottone)

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Nucleo magnetico AlNiCo.Versione:verniciato colore rosso.Nota:Superficie di tenuta divisa, con foro di montaggio passante. Sistema non schermato. I magneti a bottone con superficie di contatto divisa vengono usati soprattutto in laboratorio, per effettuare misurazioni e per fermare oggetti metallici.Range di temperatura: max. 450 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09098 Magneti (magnete a bottone) 122 kB

Disegni

Magneti (magnete a bottone)

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09098-01134,5107 2,63 €
09098-02195,11319 3,76 €
09098-03255,11629 6,49 €
09098-043272566 14,94 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83