norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite e sfera in acciaio inox.Versione:Acciaio inox non trattato.Nota:Con la sfera spianata è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
I modelli più lunghi sono stati sviluppati per l'impiego come "perni adesivi". In caso di serie piccole o medie, è possibile la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07111 Viti di pressione a sfera senza testa acciaio inox con sfera spianata e spina antitorsione 149 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa acciaio inox con sfera spianata e spina antitorsione

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1LØ sferaSWCADAcc.PrezzoOrdinare
07111-50612BVM6312,143 8,71 €
07111-50616BVM6316,143 8,81 €
07111-50620BVM6320,143 8,95 €
07111-50625BVM6325,143 9,03 €
07111-50816BVM84,116,35,54 10,14 €
07111-50820BVM84,120,35,54 10,21 €
07111-50825BVM84,125,35,54 10,21 €
07111-50830BVM84,130,35,54 10,28 €
07111-51020BVM105,620,375 11,35 €
07111-51025BVM105,625,375 11,44 €
07111-51035BVM105,635,375 11,50 €
07111-51040BVM105,640,275 11,64 €
07111-51220BVM12720,28,56 13,43 €
07111-51230BVM12730,28,56 13,60 €
07111-51240BVM12740,28,56 13,74 €
07111-51250BVM127508,56 13,80 €
07111-51635BVM1610,735128 19,61 €
07111-51650BVM1610,750128 19,84 €