norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica classe di resistenza almeno 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
Nota:La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata. Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.

La filettatura a passo fine consente una regolazione precisa delle viti di pressione a sfera.
Nota disegno:
Forma A: con sfera piena
Forma B: con sfera spianata
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07107 Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine 104 kB
 Clssi di resistenza 127 kB

Disegni (sintesi completa)

Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine

Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1L1Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
07107-10410AM04X0,5102,523,5 2,61 €
07107-10406AM04X0,562,523,5 2,60 €
07107-10512AM5x0,51232,54,5 2,50 €
07107-10508AM5x0,5832,54,5 2,50 €
07107-10610AM6x0,510,8439 2,50 €
07107-10612AM6x0,512,8439 2,50 €
07107-10616AM6x0,516,8439 2,53 €
07107-10620AM6x0,520,8439 2,53 €
07107-10625AM6x0,525,8439 2,53 €
07107-10810AM8x111,25,5410 2,35 €
07107-10820AM8x121,25,5415 2,35 €
07107-11012AM10x113,77520 2,73 €
07107-11025AM10x126,77520 2,86 €
07107-11216AM12x1,5188,5630 3,11 €
07107-11230AM12x1,5328,5630 3,34 €
07107-11620AM16x1,523,312860 4,97 €
07107-11635AM16x1,538,312860 5,29 €
07107-12030AM20x1,534,2151090 11,42 €
07107-12040AM20x1,544,2151090 11,70 €

Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D3L2Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
07107-20406BM04X0,51,35,62,523,5 4,67 €
07107-20410BM04X0,51,39,62,523,5 4,76 €
07107-20508BM5x0,52,27,532,54,5 4,76 €
07107-20512BM5x0,52,211,532,54,5 4,82 €
07107-20610BM6x0,53,210439 4,31 €
07107-20612BM6x0,53,212439 4,31 €
07107-20616BM6x0,53,216439 4,31 €
07107-20620BM6x0,53,220439 4,40 €
07107-20625BM6x0,53,225439 4,40 €
07107-20810BM8x14,110,35,5410 4,43 €
07107-20820BM8x14,120,35,5415 4,43 €
07107-21012BM10x15,612,37520 4,93 €
07107-21025BM10x15,625,37520 4,97 €
07107-21216BM12x1,5716,28,5630 6,60 €
07107-21230BM12x1,5730,28,5630 7,45 €
07107-21620BM16x1,510,72012860 10,52 €
07107-21635BM16x1,510,73512860 11,51 €
07107-22030BM20x1,513,530151090 18,96 €
07107-22040BM20x1,513,540151090 19,15 €