norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliestere.Versione:Rivestimento semplice.Nota:Le brache ad anello continuo sono conformi alla norma DIN EN 1492-2. Esse sono formate da trefoli in fibra di poliestere, altamente resistenti e senza fine. I trefoli in fibra di poliestere sono rivestiti con una stabile guaina protettiva in poliestere senza cuciture. La guaina protettiva è inoltre dotata di una superficie impregnata di poliuretano resistente all'abrasione. La capacità di carico nominale e le strisce che identificano la portata (ogni striscia = 1 tonnellata di portata) sono inserite nel tessuto o stampate nella guaina protettiva. L'etichetta di sicurezza con marchio CE e specifiche tecniche è saldamente cucita alla braca ad anello continuo.

Il colore della braca ad anello continuo corrisponde al codice colore assegnato alle capacità di carico dei mezzi di ancoraggio di tipo tessile.

Le brache ad anello continuo sono caratterizzate da una resistenza elevata agli UV e un ridotto tasso di assorbimento dell'umidità.

Fattore di sicurezza 7:1
Esempio: Portata 1000kg = Resistenza alla rottura 7000kg.

Le brache ad anello continuo sono caratterizzate da un simbolo CE secondo la direttiva macchine europea.

Range di temperatura: Da -40 °C a +100 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07798 Brache ad anello continuo 1,4 MB

Disegni

Brache ad anello continuo
Brache ad anello continuo

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
B

HL1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
07798-0100005viola47120,5 m1000 8,66 €
07798-0100010viola47121 m1000 9,53 €
07798-0100015viola47121,5 m1000 12,43 €
07798-0100020viola47122 m1000 16,00 €
07798-0100025viola47122,5 m1000 19,11 €
07798-0100030viola47123 m1000 22,55 €
07798-0100040viola47124 m1000 29,52 €
07798-0100050viola47125 m1000 36,47 €
07798-0200005verde48180,5 m2000 10,50 €
07798-0200010verde48181 m2000 12,89 €
07798-0200015verde48181,5 m2000 17,19 €
07798-0200020verde48182 m2000 21,68 €
07798-0200025verde48182,5 m2000 24,54 €
07798-0200030verde48183 m2000 27,46 €
07798-0200040verde48184 m2000 38,28 €
07798-0200050verde48185 m2000 48,48 €
07798-0300005giallo54200,5 m3000 13,77 €
07798-0300010giallo54201 m3000 18,53 €
07798-0300015giallo54201,5 m3000 23,97 €
07798-0300020giallo54202 m3000 28,62 €
07798-0300025giallo54202,5 m3000 34,18 €
07798-0300030giallo54203 m3000 38,05 €
07798-0300040giallo54204 m3000 50,14 €
07798-0300050giallo54205 m3000 64,57 €
07798-0400005grigio70220,5 m4000 19,27 €
07798-0400010grigio70221 m4000 24,10 €
07798-0400015grigio70221,5 m4000 32,18 €
07798-0400020grigio70222 m4000 38,67 €
07798-0400025grigio70222,5 m4000 49,23 €
07798-0400030grigio70223 m4000 50,23 €
07798-0400040grigio70224 m4000 66,34 €
07798-0400050grigio70225 m4000 82,40 €
07798-0500005rosso72280,5 m5000 23,46 €
07798-0500010rosso72281 m5000 29,84 €
07798-0500015rosso72281,5 m5000 37,89 €
07798-0500020rosso72282 m5000 45,52 €
07798-0500025rosso72282,5 m5000 51,24 €
07798-0500030rosso72283 m5000 59,03 €
07798-0500040rosso72284 m5000 72,69 €
07798-0500050rosso72285 m5000 90,32 €