norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Anello di acciaio 1.6541.
Vite di acciaio.
Versione:Anello fucinato e trattato termicamente ad alta resistenza.
Controllo elettromagnetico di incrinatura al 100% secondo EN 1677-1, fattore di sicurezza 4.
Con rivestimento in plastica.
Vite, classe di resistenza 10.9.
Nota:Al contrario dei golfari maschio DIN 580, l'anello gira su cuscinetti, la direzione della forza è pertanto regolabile e uno spanamento o un'apertura involontari sono esclusi.

– fattore di sicurezza 4
– battuta laterale fino a 90°
– rotazione a vite serrata a 360°

I valori di carico indicati si applicano per una profondità minima di avvitamento di 1 volta il diametro nominale della filettatura in acciaio con una classe di resistenza minima di 363 N/mm² e una temperatura di utilizzo da -20 °C a +100 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07695 Golfari maschio girevoli ad alta resistenza classe di qualità 10 209 kB

Disegni

Golfari maschio girevoli ad alta resistenza classe di qualità 10

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2D

D1D2D3HLSS1SWPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
07695-08151con chiave esagonaleM8254425471299,56300 43,82 €
07695-10151con chiave esagonaleM10254426471599,56400 43,82 €
07695-12181con chiave esagonaleM12305234551811118750 48,27 €
07695-16241con chiave esagonaleM1635613564241413101500 56,56 €
07695-20301con chiave esagonaleM2040704474301615122300 77,88 €
07695-24361con chiave esagonaleM2448845291361918143200 98,64 €
07695-30451con chiave esagonaleM306010561112452522,5174500 142,55 €
07695-08150senza chiave esagonaleM8254425471299,56300 41,61 €
07695-10150senza chiave esagonaleM1025442547158116400 41,61 €
07695-12180senza chiave esagonaleM12305233551810138750 45,83 €
07695-16240senza chiave esagonaleM1635613564241413101500 54,27 €
07695-20300senza chiave esagonaleM2040704474301617122300 74,76 €
07695-24360senza chiave esagonaleM2448845291361921143200 94,45 €
07695-30450senza chiave esagonaleM306010862112452726174500 136,80 €