norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Qualità 8. Con rivestimento in plastica.Nota:Ganci per funi ad anello continuo per l'aggancio semplice di mezzi di ancoraggio tessili, come i nastri di sollevamento o le funi ad anello continuo. Il gancio è dotato di una sicura stabile forgiata. Tutti gli spigoli sono stati arrotondati al fine di preservare i mezzi di ancoraggio.

Il colore del gancio per imbracatura tondo è conforme al codice colore al quale corrispondono le portate dei mezzi di ancoraggio tessili.

I ganci sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura: da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07796 Gancio per funi ad anello continuo qualità 8 200 kB

Disegni

Gancio per funi ad anello continuo qualità 8

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
BB1B2L

SS1S2TPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
07796-801000viola784112123172016311000 51,27 €
07796-802000verde914419148212617402000 58,60 €
07796-803000giallo1135521175253225503000 90,72 €
07796-804000grigio133764022336403659,54000 197,16 €
07796-805000rosso133764022336403659,55000 203,60 €
07796-806000marrone133764022336403659,56000 237,14 €
07796-808000blu18510050317456355808000 465,80 €
07796-810000arancio185100503174563558010000 541,96 €