norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Perno in acciaio inox 1.4542.
Grillo in acciaio inox 1.4571.
Elemento filettato in acciaio inox 1.4542.
Pulsante in alluminio.
Molla in acciaio inox.

Versione:Perno indurito per precipitazione.
Elemento filettato indurito per precipitazione.
Pulsante anodizzato arancione.
Nota:I perni di sollevamento filettati vengono utilizzati come elemento di sollevamento rapido e semplice con grillo a omega mobile e girevole.
Premendo il pulsante, i segmenti filettati possono essere sbloccati e il perno di sollevamento filettato può essere inserito o estratto dal foro filettato. Quando il pulsante viene rilasciato, i segmenti filettati si bloccano in modo sicuro. Ciò elimina la necessità di avvitare e svitare ripetutamente, come nel caso di una vite ad anello.

Durante il sollevamento, il grillo a omega girevole e orientabile si allinea sempre nella direzione di trazione, senza che il perno ruoti. La barra di sicurezza nel grillo a omega protegge il pulsante dall'apertura accidentale causato da una trazione in linea diretta.

Per l'utilizzo è necessario un foro filettato calibrato su un materiale con adeguate caratteristiche meccaniche.

Ogni perno di sollevamento filettato è corredato da dettagliate istruzioni per l'uso.

Protetti contro la corrosione e resistenti agli agenti atmosferici.

Certificazione TÜV.

I dati X mini., F1, F2 e F3 sono stati verificati secondo la norma DIN EN 13155 e il carico di prova corrisponde al triplo del carico nominale.
Utilizzo:Montaggio:
1. Premere il pulsante e tenerlo premuto.
2. Inserire il perno di sollevamento filettato.
3. Rilasciare il pulsante (il pulsante deve essere
di nuovo nella posizione iniziale).
4. Serrare manualmente il perno di sollevamento filettato fino
al completo contatto con la superficie di appoggio.
5. È necessario assicurarsi che i
segmenti filettati siano inseriti
nella filettatura di montaggio.

Smontaggio:
1. Svitare il perno di sollevamento
filettato di circa un quarto di giro
in senso antiorario.
2. Premere e tenere premuto il pulsante.
3. Estrarre il perno di sollevamento filettato.
4. Rilasciare il pulsante.
Range di temperatura: max. +250 °C.
Filettatura M24: a partire da 150 °C diminuzione lineare della capacità di carico del 23%.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07785-06 Perno di sollevamento filettato autobloccante in acciaio inox con grillo girevole 384 kB

Disegni

Perno di sollevamento filettato autobloccante in acciaio inox con grillo girevole

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1

D2D4D5D6L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10Coppia di
serraggio
max. Nm
F1
kN
F2
kN
F3
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
07785-06-08M86,6233,538201217,825,754,942,54668123,738822,10,90,8 375,54 €
07785-06-10M108,3533,53820142025,754,942,54668123,7381023,91,51,5 386,19 €
07785-06-12M1210,0733,53820172425,754,942,54668123,7381226,22,52,3 390,03 €
07785-06-16M1613,833,53820172425,754,942,54668123,7381228,44,54,2 433,35 €
07785-06-20M2017,25505935223036,573,755,670102167,55917316,67,75,0 564,56 €
07785-06-24M2420,750593527364279,255,670102173592232311,18,6 639,46 €