norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4542.

Versione:temprato.Nota:Le bussole portamaschi consentono un posizionamento sicuro e rapido per gli anelli di sollevamento. Offrono un montaggio semplice e sicuro nel processo in diversi materiali di supporto. Utilizzabili anche per parti a parete sottile e fori ciechi.
Questa versione è adatta per le applicazioni che necessitano di una superficie piana dopo l'avvitamento.
Sono resistenti alla corrosione e poco soggette all'usura.
Accessori:Chiave a compasso regolabile 96651.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07781 Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox, piatte 270 kB

Disegni (sintesi completa)

Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox, piatte

Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox, piatte, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Bussole portamaschi per anelli di sollevamento,  acciaio inox, piatte, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1

D2D3D4D5D6L1L2L3XCoppia
di serraggio
Nm
N. ordine
chiave di assemblaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
07781-10810A8M16x1,5249,83,1161025201,57596651-08 36,12 €
07781-10815A8M16x1,5249,83,1161525201,57596651-08 37,35 €
07781-10825A8M16249,83,1162535301,57596651-08 39,11 €
07781-10835A8M16249,83,1163545401,57596651-08 41,31 €
07781-11015A10M20x1,52812,25,1201530241,510096651-08 41,77 €
07781-11025A10M20x1,52812,25,1202535291,510096651-08 42,54 €
07781-11035A10M202812,25,1203545391,510096651-08 45,22 €
07781-11050A10M202812,25,1205060541,510096651-08 49,42 €
07781-11215A12M24x1,53214,75,1221532261,515096651-08 45,98 €
07781-11225A12M24x1,53214,75,1222540341,515096651-08 46,83 €
07781-11625A16M30x23919,25,1302545391,520096651-16 52,85 €

Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox, piatte, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox, piatte, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1

D2D3D4D5D6L1L2L3L4XCoppia
di serraggio
Nm
N. ordine
chiave di assemblaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
07781-11235B12M243214,75,1223550443,81,515096651-08 50,27 €
07781-11250B12M243214,75,12250655918,81,515096651-08 56,14 €
07781-11650B16M303919,25,13050655961,520096651-16 61,32 €
07781-11675B16M303919,25,130759084311,520096651-16 72,40 €
07781-12050B20M36x243265,1305070633,51,520096651-16 80,25 €
07781-12075B20M36x243265,13075958828,51,520096651-16 100,21 €