norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Gli anelli di bloccaggio divisi, con superficie di appoggio, racchiudono l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.

La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.

Grazie alla realizzazione in due parti è possibile un montaggio rapido e semplice senza smontare le parti vicine.

I fori filettati degli anelli di serraggio divisi consentono di fissare agli alberi o assi altri elementi, come leve di commutazione o camme. Possono essere montati in modo semplice e sicuro con una forte forza di serraggio riducendo l'altezza dell'intaglio senza danneggiare la superficie di alberi e assi.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07812-05 Anelli di serraggio acciaio o acciaio inox divisi con superficie di appoggio 192 kB

Disegni

Anelli di serraggio acciaio o acciaio inox divisi
con superficie di appoggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
B

C
(DIN 912)
DD1D2HLL1RTCADAcc.PrezzoOrdinare
07812-05-01001acciaio1.05039M3x10M310281214,58-4 9,20 €
07812-05-01201acciaio1.050311M4x12M312301315831,84 9,46 €
07812-05-01401acciaio1.050311M04X14M314321415933,94 9,46 €
07812-05-01501acciaio1.050313M5x16M415361519,51239,45,5 9,86 €
07812-05-01601acciaio1.050313M5x16M4163816201339,45,5 10,61 €
07812-05-01801acciaio1.050313M5x16M41840172112,542,25,5 10,95 €
07812-05-02001acciaio1.050315M06X16M420421821,51446,45,5 11,11 €
07812-05-02201acciaio1.050315M06X16M422462022,51248,15,5 11,49 €
07812-05-02501acciaio1.050315M06X16M42548212312,550,85,5 11,49 €
07812-05-02801acciaio1.050315M06X16M5285422,52918,5-7 11,48 €
07812-05-03001acciaio1.050315M6x18M530562428,51858,67 12,86 €
07812-05-03201acciaio1.050315M6x18M5325825291858,67 12,58 €
07812-05-03501acciaio1.050315M6x18M5356026302061,67 13,69 €
07812-05-03801acciaio1.050315M6x18M53866273727-7 15,32 €
07812-05-04001acciaio1.050315M6x18M54066273727-7 15,01 €
07812-05-04501acciaio1.050319M8x25M645763141,52879,48,5 17,39 €
07812-05-05001acciaio1.050319M8x25M6508234,543,52984,28,5 19,96 €
07812-05-01002acciaio inox1.43059M3x10M310281214,58-4 11,70 €
07812-05-01202acciaio inox1.430511M4x12M312301315831,84 12,82 €
07812-05-01402acciaio inox1.430511M04X14M314321415933,94 12,82 €
07812-05-01502acciaio inox1.430513M5x16M415361519,51239,45,5 14,48 €
07812-05-01602acciaio inox1.430513M5x16M4163816201339,45,5 15,96 €
07812-05-01802acciaio inox1.430513M5x16M41840172112,542,25,5 16,57 €
07812-05-02002acciaio inox1.430515M06X16M420421821,51446,45,5 17,86 €
07812-05-02202acciaio inox1.430515M06X16M422462022,51248,15,5 19,48 €
07812-05-02502acciaio inox1.430515M06X16M42548212312,550,85,5 19,67 €
07812-05-02802acciaio inox1.430515M06X16M5285422,52918,5-7 21,68 €
07812-05-03002acciaio inox1.430515M6x18M530562428,51858,67 23,91 €
07812-05-03202acciaio inox1.430515M6x18M5325825291858,67 24,08 €
07812-05-03502acciaio inox1.430515M6x18M5356026302061,67 26,75 €
07812-05-03802acciaio inox1.430515M6x18M53866273727-7 30,43 €
07812-05-04002acciaio inox1.430515M6x18M54066273727-7 30,89 €
07812-05-04502acciaio inox1.430519M8x25M645763141,52879,48,5 51,59 €
07812-05-05002acciaio inox1.430519M8x25M6508234,543,52984,28,5 65,00 €