norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio da bonifica o acciaio inox 1.4305.

Nota:Questi pezzi grezzi consentono la produzione economica dei dadi per cave a T con filettatura non comune.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07070 Tasselli a T acciaio o acciaio inox 152 kB

Disegni

Tasselli a T acciaio o acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio da bonifica
N. ordine
acciaio inox
Larghezza
cava
B

B1HH1LFiltro
07070-06-6105,68410
07070-0807070-8088137,610613
07070-1007070-81010159,612615
07070-1207070-812121811,514718
07070-1407070-814142213,516822
07070-16-162515,618925
07070-18-182817,5201028
07070-20-203219,6241232
07070-22-223521,6281435
07070-24-244023,6321640
07070-28-284427,6361844
07070-36-365435,5442254
07070-42-426541,6522665
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83