norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Anelli di serraggio in plastica.
Vite e dado in acciaio inox.
Nota:Gli anelli di serraggio in plastica sono una soluzione eccellente per il fissaggio assiale degli alberi.

Sono leggeri, facili da montare e possono essere montati radialmente come battuta. Questi anelli sono particolarmente efficaci in combinazione con supporti ritti e flangiati.

Gli anelli di serraggio sono realizzati in plastica di alta qualità e offrono un'eccellente resistenza alla corrosione e all'usura.

Il bloccaggio avviene riducendo l'altezza della fessura tramite il dado di regolazione in acciaio inossidabile, che può essere serrato o allentato con una chiave esagonale standard.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07810-05 Anelli di serraggio in plastica 231 kB

Disegni

Anelli di serraggio in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

D1D2D3SWCADAcc.PrezzoOrdinare
07810-05-20142040M43 3,90 €
07810-05-25142545M43 4,01 €
07810-05-30143054M43 4,14 €
07810-05-40144060M43 4,70 €
07810-05-50185078M65 6,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83