norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione, da bonifica o inossidabile.Versione:Forma C / D:
Acciaio da cementazione, cementato, trattato con fosfato di manganese.
Profondità di cementazione Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Durezza superficiale (550 + 100) HV 10

Forma G:
acciaio da bonifica, bonificato (350 + 80) HV 30.

Forma C / D / G:
acciaio inox, non trattato.
Nota:Per i fori oblunghi utilizzare le rondelle concave modello G.Nota disegno:
Forma C: rondella sferica
Forma D: rondella concava
Forma G: rondella concava
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07420 Rondelle convesse, rondelle concave DIN 6319, edizione 10/01 185 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni (sintesi completa)

Rondelle convesse, rondelle concave  DIN 6319, edizione 10/01

Rosette sferiche, forma C DIN 6319, edizione 10/01

Maggiori informazioni

Disegni

Rosette sferiche, forma C DIN 6319, edizione 10/01

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
FormaD1D2HH1R1Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
07420-105acciaio da cementazionecementatoC5,2510,520,47,56,5 0,47 €
07420-106acciaio da cementazionecementatoC6,4122,30,799 0,37 €
07420-108acciaio da cementazionecementatoC8,4173,20,61217 0,39 €
07420-110acciaio da cementazionecementatoC10,52140,81526 0,59 €
07420-112acciaio da cementazionecementatoC13244,61,11738 0,62 €
07420-114acciaio da cementazionecementatoC152851,22253 0,97 €
07420-116acciaio da cementazionecementatoC17305,31,32273 1,00 €
07420-120acciaio da cementazionecementatoC21366,3227117 1,43 €
07420-124acciaio da cementazionecementatoC25448,22,432168 2,51 €
07420-130acciaio da cementazionecementatoC315611,23,641269 4,21 €
07420-136acciaio da cementazionecementatoC3768144,650394 9,99 €
07420-142acciaio da cementazionecementatoC4378176,558542 14,19 €
07420-148acciaio da cementazionecementatoC509221867714 21,18 €
07420-156acciaio da cementazionecementatoC58103239,579960 36,12 €
07420-164acciaio da cementazionecementatoC661202712931269 48,98 €
07420-0106acciaio inoxgrezzoC6,4122,30,796 1,08 €
07420-0108acciaio inoxgrezzoC8,4173,20,61212 1,54 €
07420-0110acciaio inoxgrezzoC10,52140,81516 2,09 €
07420-0112acciaio inoxgrezzoC13244,61,11724 2,47 €
07420-0116acciaio inoxgrezzoC17305,31,32245 3,81 €
07420-0120acciaio inoxgrezzoC21366,322771 5,26 €
07420-0124acciaio inoxgrezzoC25448,22,432105 8,37 €
07420-0130acciaio inoxgrezzoC315611,23,641191 13,60 €
07420-0136acciaio inoxgrezzoC3768144,650- 20,68 €
07420-0142acciaio inoxgrezzoC4378176,558- 39,86 €
07420-0148acciaio inoxgrezzoC509221867- 58,01 €

Rondelle coniche forma D DIN 6319, edizione 10/01

Maggiori informazioni

Disegni

Rondelle coniche forma D DIN 6319, edizione 10/01

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
FormaD1D2D5HH2Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
07420-205acciaio da cementazionecementatoD610,59,252,13,16,5 0,46 €
07420-206acciaio da cementazionecementatoD7,112112,84,29 0,38 €
07420-208acciaio da cementazionecementatoD9,61714,53,55,617 0,43 €
07420-210acciaio da cementazionecementatoD122118,54,26,526 0,60 €
07420-212acciaio da cementazionecementatoD14,224205838 0,64 €
07420-214acciaio da cementazionecementatoD16,52824,85,68,553 1,05 €
07420-216acciaio da cementazionecementatoD1930266,29,573 1,08 €
07420-220acciaio da cementazionecementatoD23,236317,511,7117 1,66 €
07420-224acciaio da cementazionecementatoD2844379,515,2168 2,76 €
07420-230acciaio da cementazionecementatoD3556491219,2269 4,55 €
07420-236acciaio da cementazionecementatoD4268601523,5394 10,40 €
07420-242acciaio da cementazionecementatoD4978701829542 14,47 €
07420-248acciaio da cementazionecementatoD5692822235,5714 21,69 €
07420-256acciaio da cementazionecementatoD65103922539,7960 36,63 €
07420-264acciaio da cementazionecementatoD751201103046,51269 49,66 €
07420-0206acciaio inoxgrezzoD7,112112,84,26 1,12 €
07420-0208acciaio inoxgrezzoD9,61714,53,55,612 1,62 €
07420-0210acciaio inoxgrezzoD122118,54,26,516 2,15 €
07420-0212acciaio inoxgrezzoD14,224205824 2,55 €
07420-0216acciaio inoxgrezzoD1930266,29,545 3,93 €
07420-0220acciaio inoxgrezzoD23,236317,511,771 5,46 €
07420-0224acciaio inoxgrezzoD2844379,515,2105 8,68 €
07420-0230acciaio inoxgrezzoD3556491219,2191 14,27 €
07420-0236acciaio inoxgrezzoD4268601523,5- 21,36 €
07420-0242acciaio inoxgrezzoD4978701829- 40,69 €
07420-0248acciaio inoxgrezzoD5692822235,5- 58,49 €

Rondelle coniche forma G, DIN 6319, edizione 10/01

Maggiori informazioni

Disegni

Rondelle coniche forma G, DIN 6319, edizione 10/01

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
FormaD1D2D5HH2Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
07420-305acciaio da bonificaTrattato termicamenteG6159,252,53,56,5 0,47 €
07420-306acciaio da bonificaTrattato termicamenteG7,1171145,49 0,75 €
07420-308acciaio da bonificaTrattato termicamenteG9,62414,557,117 1,13 €
07420-310acciaio da bonificaTrattato termicamenteG123018,557,326 1,43 €
07420-312acciaio da bonificaTrattato termicamenteG14,236206938 1,98 €
07420-314acciaio da bonificaTrattato termicamenteG16,54024,869,553 2,60 €
07420-316acciaio da bonificaTrattato termicamenteG194426710,473 2,94 €
07420-320acciaio da bonificaTrattato termicamenteG23,25031812,2117 4,12 €
07420-324acciaio da bonificaTrattato termicamenteG2860371015,7168 6,64 €
07420-330acciaio da bonificaTrattato termicamenteG3568491219,7269 12,33 €
07420-336acciaio da bonificaTrattato termicamenteG4280601220,3394 15,17 €
07420-0306acciaio inoxgrezzoG7,1171145,46 1,74 €
07420-0308acciaio inoxgrezzoG9,62414,557,112 2,52 €
07420-0310acciaio inoxgrezzoG123018,557,316 4,11 €
07420-0312acciaio inoxgrezzoG14,236206924 5,55 €
07420-0316acciaio inoxgrezzoG194426710,445 9,13 €
07420-0320acciaio inoxgrezzoG23,25031812,271 13,63 €
07420-0324acciaio inoxgrezzoG2860371015,7105 18,20 €
07420-0330acciaio inoxgrezzoG3568491219,7191 23,28 €