norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Rondella elastica ondulata in acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:La rondella elastica DIN 7980 è una rondella appositamente sviluppata per essere utilizzata in combinazione con viti o bulloni. Serve a fissare il collegamento e a impedire che la vite si allenti.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07304-01 Rondelle elastiche ondulate DIN 7980 acciaio o acciaio inox 168 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 690 kB

Disegni

Rondelle elastiche ondulate DIN 7980 acciaio o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
D

D1SpessoreHper
viti
CADAcc.PrezzoOrdinare
07304-01-030acciaiogrezzo3,15,612,36M3 0,12 €
07304-01-040acciaiogrezzo4,171,22,83M4 0,12 €
07304-01-050acciaiogrezzo5,18,81,63,78M5 0,12 €
07304-01-060acciaiogrezzo6,19,91,63,78M6 0,12 €
07304-01-080acciaiogrezzo8,112,724,72M8 0,12 €
07304-01-100acciaiogrezzo10,2162,55,9M10 0,12 €
07304-01-120acciaiogrezzo12,2182,55,9M12 0,12 €
07304-01-140acciaiogrezzo14,221,137,1M14 0,14 €
07304-01-160acciaiogrezzo16,224,43,58,25M16 0,14 €
07304-01-180acciaiogrezzo18,226,43,58,25M18 0,18 €
07304-01-200acciaiogrezzo20,230,64,510,6M20 0,26 €
07304-01-031acciaiozincato3,15,612,36M3 0,12 €
07304-01-041acciaiozincato4,171,22,83M4 0,12 €
07304-01-051acciaiozincato5,18,81,63,78M5 0,12 €
07304-01-061acciaiozincato6,19,91,63,78M6 0,12 €
07304-01-081acciaiozincato8,112,724,72M8 0,12 €
07304-01-101acciaiozincato10,2162,55,9M10 0,12 €
07304-01-121acciaiozincato12,2182,55,9M12 0,14 €
07304-01-141acciaiozincato14,221,137,1M14 0,22 €
07304-01-161acciaiozincato16,224,43,58,25M16 0,30 €
07304-01-181acciaiozincato18,226,43,58,25M18 0,36 €
07304-01-201acciaiozincato20,230,64,510,6M20 0,60 €
07304-01-1030acciaio inox A2grezzo3,15,612,36M3 0,12 €
07304-01-1040acciaio inox A2grezzo4,171,22,83M4 0,12 €
07304-01-1050acciaio inox A2grezzo5,18,81,63,78M5 0,12 €
07304-01-1060acciaio inox A2grezzo6,19,91,63,78M6 0,15 €
07304-01-1080acciaio inox A2grezzo8,112,724,72M8 0,26 €
07304-01-1100acciaio inox A2grezzo10,2162,55,9M10 0,41 €
07304-01-1120acciaio inox A2grezzo12,2182,55,9M12 0,51 €
07304-01-1160acciaio inox A2grezzo16,224,43,58,25M16 1,17 €
07304-01-6040acciaio inox A4grezzo4,171,22,83M4 0,12 €
07304-01-6050acciaio inox A4grezzo5,18,81,63,78M5 0,15 €
07304-01-6060acciaio inox A4grezzo6,19,91,63,78M6 0,18 €
07304-01-6080acciaio inox A4grezzo8,112,724,72M8 0,36 €
07304-01-6100acciaio inox A4grezzo10,2162,55,9M10 0,58 €
07304-01-6120acciaio inox A4grezzo12,2182,55,9M12 0,70 €
07304-01-6160acciaio inox A4grezzo16,224,43,58,25M16 1,54 €
07304-01-6200acciaio inox A4grezzo20,230,64,510,6M20 3,51 €