norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Tempratura superficiale min. 550 HV.
Nota:La zigrinatura si inserisce nel materiale impiegato creando un collegamento geometrico che impedisce un allentamento autonomo del collegamento. Riutilizzabile più volte.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07216 Dado esagonale con flangia e zigrinatura 172 kB
 Clssi di resistenza 127 kB

Disegni

Dado esagonale con flangia e zigrinatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineClasse di resistenzaSuperficie
corpo base
D

D1HSWN
(quantità)
CADAcc.PrezzoOrdinare
07216-40510grezzo (nero)M511,24,3828 0,83 €
07216-40610grezzo (nero)M614,25,51036 0,94 €
07216-40810grezzo (nero)M818,271348 1,30 €
07216-41010grezzo (nero)M10218,51548 1,64 €
07216-41210grezzo (nero)M1224101760 2,75 €
07216-41610grezzo (nero)M1631142272 4,65 €
07216-30510zincatoM511,24,3828 0,85 €
07216-30610zincatoM614,25,51036 0,97 €
07216-30810zincatoM818,271348 1,33 €
07216-31010zincatoM10218,51548 1,69 €
07216-31210zincatoM1224101760 2,79 €
07216-31610zincatoM1631142272 4,69 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83