norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio di durezza 11H, finitura grezza (nera) o zincata.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota:Dado quadro secondo DIN 557 in classe C.

I dadi quadri sono ampiamente utilizzati come dadi da inserire in parti stampate a iniezione, oppure vengono inseriti in profili di alloggiamento (profili estrusi in alluminio) per essere utilizzati come dadi a T per avvitare altri componenti. I dadi quadri costituiscono anche la base per i dadi a gabbia, offrendo una maggiore resistenza alla rotazione rispetto ai dadi esagonali tradizionali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07209 Dadi quadri DIN 557 167 kB

Disegni

Dadi quadri DIN 557

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
D

HSWCADAcc.PrezzoOrdinare
07209-05acciaiogrezzo (nero)M548 0,12 €
07209-06acciaiogrezzo (nero)M6510 0,15 €
07209-08acciaiogrezzo (nero)M86,513 0,29 €
07209-10acciaiogrezzo (nero)M10817 0,54 €
07209-12acciaiogrezzo (nero)M121019 0,94 €
07209-16acciaiogrezzo (nero)M161324 1,45 €
07209-205acciaiozincatura galvanicaM548 0,12 €
07209-206acciaiozincatura galvanicaM6510 0,13 €
07209-208acciaiozincatura galvanicaM86,513 0,25 €
07209-210acciaiozincatura galvanicaM10817 0,39 €
07209-212acciaiozincatura galvanicaM121019 0,67 €
07209-216acciaiozincatura galvanicaM161324 1,50 €
07209-105acciaio inox A2grezzoM548 0,14 €
07209-106acciaio inox A2grezzoM6510 0,15 €
07209-108acciaio inox A2grezzoM86,513 0,36 €
07209-110acciaio inox A2grezzoM10817 0,71 €
07209-112acciaio inox A2grezzoM121019 1,13 €
07209-116acciaio inox A2grezzoM161324 9,33 €
07209-605acciaio inox A4grezzoM548 0,15 €
07209-606acciaio inox A4grezzoM6510 0,18 €
07209-608acciaio inox A4grezzoM86,513 0,47 €
07209-610acciaio inox A4grezzoM10817 0,94 €
07209-612acciaio inox A4grezzoM121019 1,54 €
07209-616acciaio inox A4grezzoM161324 10,60 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83